Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
60 Case , 0.5 in Średnica, Aluminium, Stal węglowa lub aluminiumMin. 70 w skali C Rockwella
Czas realizacji:Next DayPrzy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
Skróć:
Min: 1.0 in Max: 120.0 in Tolerance +/- 0.03125
Powiadomienie
Długość zostanie zaokrąglona do najbliższej długości całkowitej. Wartości tolerancji są oparte na długości całkowitej. Sprawdź nową długość całkowitą i długość gwintu:
Zespoły wałów Thomson 60 Case LinearRace produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Zastosowanie zespołu wałów 60 Case® LinearRace wraz z łożyskami Ball Bushing firmy Thomson pozwala zapewnić optymalną wydajność i żywotność łożyska.
Dostępne z magazynu i cięte na długość w przypadku większości typów materiałów i opcji.
Szlifowanie bezkłowe w celu uzyskania najlepszego w branży katalogowego wykończenia powierzchni wynoszącego maks. 8 Ra.
Okrągłość w granicach 0,000080 cala (0,002032 mm) w przypadku klas L, S, D i M oraz 0,000050 cala (0,001270 mm) w przypadku klasy N.
Prostoliniowość w granicach 0,001 cala (0,025 mm) na stopę, wartość skumulowana w momencie wysyłki z fabryki.
The CAD model for 1/2 AL RL is unavailable right now.
Our web team has been notified of the error and will get this fixed soon. For immediate assistance during regular business hours, contact Thomson Customer Support. Or, submit your contact information below and someone will get back to you asap.
Obróbka specjalna
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].